配套产品
配套产品
型号: 09 48 C80 0025 010
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 1.0m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
R型
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 09 48 C80 0025 010
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på en sida
  • Kontaktdon 1
    M12 D-kodning
    Hane Rak
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning Typ R
Version
  • Kabellängd 1 m
  • Ledarstruktur 4x AWG 22/19
  • Antal kontakter 4
  • Kodning D-kodning
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Begränsande temperatur -25 ... +60 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
  • Kabeldiameter 6.3 ... 6.7 mm
  • Minsta böjradie 5x kabeldiameter (enkel böjning)
  • Kompatibel med släpkedja
  • Böjningscykler ≥ 5.000.000 @ 弯曲半径 = 75 mm @ 长度 ≤ 5 m @ 速度 ≤ 5 m/s @ 加速度 ≤ 20 m/s²
  • Cykler med växlande böjning (tic-toc-test) 1.000.000 @ 弯曲半径 = 75 mm
  • Torsionshållfasthet ≥ 5.000.000 @ 扭转角度 = ±180° @ 1m
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (聚氨酯)
  • Färg (kabel)
Specifikationer och godkännanden
  • PROFINET
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140338203
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较