配套产品
配套产品
型号: 09 48 C86 8025 075
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 7.5M
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 7.5M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
R型
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 09 48 C86 8025 075
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 7.5M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    M12 D-codering
    Mannelijk
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel Type R
Versie
  • Kabellengte 7,5 m
  • Kernstructuur 4x AWG 22/19
  • Aantal contacten 4
  • Codering D-codering
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Beperkt de temperatuur -25 ... +60 °C
  • Kabeldiameter 6,3 ... 6,7 mm
  • Minimale buigradius 5x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
  • Compatibel met sleepketting Ja
  • Buigcycli ≥ 5.000.000 @ Buigradius = 75 mm @ lengte ≤ 5 m @ snelheid ≤ 5 m/s @ acceleratie ≤ 20 m/s²
  • Cycli voor alternerend buigen (tic-toc-test) 1.000.000 @ Buigradius = 75 mm
  • Wringingssterkte ≥ 5.000.000 @ torsiehoek = ±180° @ 1 m
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Groen
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • PROFINET Ja
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140340725
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600