公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 40 404 0445 015
型号: 21 40 404 0445 015
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 1.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 40 404 0445 015
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 1.5m
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
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
连接器1
M12 OVERMOLD D-COD M Push Pull
连接器2
M12 OVERMOLD D-COD M Push Pull
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
M12 D编码
公头 直式
连接器2
M12 D编码
公头 直式
版本
电缆长度
1.5 m
芯数
4
芯结构
4x AWG 22/7
屏蔽
屏蔽
针数
4
编码
D编码
锁定类型
PushPull
技术参数
额定电压
48 V AC
60 V DC
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
极限温度
-40 ... +70 °C 已移动
-20 ... +60 °C 未移动
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
电缆直径
6.5 mm ± 0.2 mm
最小弯曲半径
3x 电缆直径 (单次弯曲)
7x 电缆直径 (反复弯曲)
折弯寿命
≥ 3.000.000 & 7x 线缆直径& 传输距离 ≤ 0.2 m & 速度 ≤ 4 m/s & 加速度 ≤ 4 m/s²
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
绿色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
UN/ECE-R 118
商业数据
包装尺寸
1
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140489943
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found