10
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
09 48 222 2011 280
型号: 09 48 222 2011 280
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 28m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 28 m
注释
比较
型号: 09 48 222 2011 280
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 28m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tip cablu
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
Conector 1
M12 D-code male straigt overmolded
Conector 2
M12 D-code male straigt overmolded
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
Conectori circulari M12
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
M12 codificare D
Tată Drept
Suprainjectat
Conector 2
M12 codificare D
Tată Drept
Suprainjectat
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Descrierea cablului
pentru aplicaţii feroviare
Versiune
Lungimea cablului
28 m
Număr de miezuri
4
Structură miez
4x AWG 22/7
Codificare
codificare D
Caracteristici tehnice
Caracteristici de transmisie
Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura de limitare
-40 ... +85 °C nemişcat
-25 ... +70 °C deplasat
Diametru cablu
6,6 mm ± 0,2 mm
Raza minimă de încovoiere
6x Diametrul cablului (îndoire repetată)
5x Diametrul cablului (îndoire unică)
Impedanţă
100 Ω ±5 %
Proprietăţi material
Material (cablu)
Elastomer
Culoare (cablu)
Negru
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(c):
Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
Plumb
Număr ECHA SCIP
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
EN 45545-2
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
1.874 g
Ţara de origine
România
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140247925
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found