Passende Produkte
Passende Produkte NEU
设备端 / 面板馈通
10
Artikelnummer: 09 48 222 2011 066
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 6.6m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 6.6m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
bahntauglich
Kabellänge: 6,6 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 48 222 2011 066
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 6.6m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
设备端 / 面板馈通
10
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    M12 D编码
    公头 直式
    一体成型
  • 连接器2
    M12 D编码
    公头 直式
    一体成型
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍 轨道交通应用
版本
  • 电缆长度 6.6 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
  • 编码 D编码
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 极限温度
    -40 ... +85 °C 未移动
    -25 ... +70 °C 已移动
  • 电缆直径 6.6 mm ± 0.2 mm
  • 最小弯曲半径
    6x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
  • 电阻抗 ‌100 Ω ±5 %
材料特性
  • 材料(电缆) Elastomer
  • 颜色(电缆) schwarz
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS 豁免 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV 状态 konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 nicht enthalten
  • REACH 附件 XIV 物质 nicht enthalten
  • REACH SVHC 物质 ja
  • REACH SVHC 物质 Blei
  • ECHA SCIP 编号 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • 加州 65 号提案物质 ja
  • 加州 65 号提案物质 Blei
规格和认证
  • 规格 EN 45545-2
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 460 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140885417
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen