配套产品
配套产品
設備端 / 面板饋通
6
型号: 21 34 787 5572 010
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 1,0m
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 1,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 34 787 5572 010
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
6
产品详情
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    M12 A編碼
    公頭 直式
  • 連接器2
    M12 A編碼
    母頭 直式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 1 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構
    2x AWG 22
    2x AWG 24
  • 編碼 A編碼
技術參數
  • 極限溫度 -25 ... +80 °C
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜) 黑色
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 捷克
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140815384
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较