配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 2904
M12 K-cod 4+PE an/- f/- PUR 5.0m
M12 K-cod 4+PE an/- f/- PUR 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2904
M12 K-cod 4+PE an/- f/- PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Connector 1
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på den ene side
  • Konnektor 1
    M12 K-kodning
    Hun Vinklet
    Overstøbt
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 5 m
  • Antal ledninger 5
  • Ledningsstruktur 5G 1,5 mm²
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Afskærmning Uafskærmet
  • Antal kontakter 4
  • PE-kontakt Ja
  • Kodning K-kodning
  • Låsetype Skruelåsning
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 1,5 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 16
  • Nominel strøm ‌ 12 A
  • Nominel spænding ‌ 630 V AC/DC
  • Nominel impulsspænding 6 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Overspændingskategori III
  • Kontaktmodstand ≤ 0,3 mΩ
  • Tilspændingsmoment ‌0,6 Nm
  • Begrænsende temperatur -25 ... +80 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 100
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) Sort
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL under forberedelse
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 626 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较