配套产品
配套产品
型号: 21 34 320 0544 100
M12 K-cod 4+PE st/- m/- PUR 10m
M12 K-cod 4+PE st/- m/- PUR 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 320 0544 100
M12 K-cod 4+PE st/- m/- PUR 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    M12 K-编码
    公头 直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 10 m
  • 芯数 5
  • 芯结构 5x 1.5 mm²
  • 编码 K-编码
技术参数
  • 额定电流 ‌ 12 A
  • 额定电压 ‌ 600 V AC
  • 极限温度 -25 ... +80 °C
  • 电缆直径 8.2 mm
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 黑色
规格和认证
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140567788
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较