配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 2922
M12 L-cod 4-pol an/- m/- PUR 1.0m
M12 L-cod 4-pol an/- m/- PUR 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2922
M12 L-cod 4-pol an/- m/- PUR 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Conector 1
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Conector 1
    M12 Codificação L
    Macho Angular
    Sobreinjetado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 1 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x 1,5 mm²
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Blindagem Não blindado
  • Número de Pólos 4
  • Codificação Codificação L
  • Tipo de trava Trava parafuso
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 1,5 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 16
  • Corrente Nominal ‌ 12 A
  • Tensão Nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 63 V DC
  • Tensão nominal de impulso 1,5 kV
  • Grau de poluição 3
  • Categoria de sobretensão III
  • Resistência de contato ≤ 0,3 mΩ
  • Torque de aperto ‌0,6 Nm
  • Limitação de temperatura -25 ... +80 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 100
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Preto
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL em preparação
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 120 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较