登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Connecteurs circulaires
Connecteurs circulaires métriques
...
Connecteurs de câble et cordons
M12
97 00 000 2921
型号: 97 00 000 2921
M12 L-cod 4-pol st/- f/- PUR 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2921
M12 L-cod 4-pol st/- f/- PUR 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Connecteur 1
M12 Power L-cod 4-pole st/- f/- scr
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
Connecteurs circulaires M12
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé d'un côté
Connecteur 1
M12 Codage L
Femelle Droit
Surmoulé
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Version
Longueur de câble
10 m
Nombre de fils
4
Structure du conducteur
4x 1,5 mm²
Méthode de raccordement
Raccordement à Sertir
Blindage
Non blindé
Nombre de contacts
4
Codage
Codage L
Type de verrouillage
Verrouillage à vis
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
1,5 mm²
Section de conducteur (AWG)
AWG 16
Intensité nominale
12 A
Tension nominale
50 V AC
63 V DC
Tension de claquage
1,5 kV
Degré de pollution
3
Catégorie de surtension
III
Résistance de contact
≤ 0,3 mΩ
Couple de serrage
0,6 Nm
Limite de température
-25 ... +80 °C
Cycles de connexion
≥ 100
Indice de protection selon IEC 60529
IP65 / IP67 condition de couplage
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PUR (polyuréthane)
Couleur (câble)
Noir
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Nickel
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61076-2-111
UL 1581
UL / CSA
Homologation UL en préparation
Homologations
CE
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
989 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85444290
eCl@ss
27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
ETIM
EC001855