Connecteurs circulaires
Connecteurs circulaires métriques
...
Connecteurs de câble et cordons
M12
97 00 000 2915
型号: 97 00 000 2915
M12 L-cod 4-pol st/- m/- PUR 1.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2915
M12 L-cod 4-pol st/- m/- PUR 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Connecteur 1
M12 Power L-cod 4-pole st/- m/- scr
Identification
Catégorie
系统布线
Série
圆形连接器 M12
Elément
电缆组装
Spécification
预装一端
Connecteur 1
M12 L-编码
公头 直式
一体成型
Type de câble
铜质电缆 (圆型)
Version
Longueur de câble
1.5 m
Nombre de fils
4
Structure du conducteur
4x 1.5 mm²
Méthode de raccordement
压接针
Blindage
无屏蔽
Nombre de contacts
4
Codage
L-编码
Type de verrouillage
螺钉锁扣
技术参数
导体截面积 (mm²)
1.5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 16
额定电流
12 A
额定电压
50 V AC
63 V DC
额定脉沖电压
1.5 kV
污染等级
3
过电压类别
III
接触电阻
≤ 0.3 mΩ
拧紧力矩
0.6 Nm
极限温度
-25 ... +80 °C
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
黑色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
规格和认证
规格
IEC 61076-2-111
UL 1581
UL / CSA
UL 正在准备当中
认证
CE
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
164 g
Pays d'origine
罗马尼亚
Numéro de tarif douanier européen
85444290
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855