登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Circular connectors
Metric circular connectors
...
Cable connectors and cable assemblies
M12
97 00 000 2879
型号: 97 00 000 2879
M12 L-cod 4+FE an/- f/- PUR 1.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2879
M12 L-cod 4+FE an/- f/- PUR 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Connector 1
M12 Power L-cod 4+FE an/- f/- 0° scr
Identification
Category
Systemkablage
Series
Circulära kontaktdon M12
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på en sida
Connector 1
M12 L-kodning
Hona Vinklad
Övergjuten
Type of cable
Kopparkabel (rund)
Version
Cable length
1,5 m
Antal kärnor
5
Ledarstruktur
5x 1,5 mm²
Termination method
Krimpterminering
Skärmning
Oskärmad
Antal kontakter
4
FE kontakt
Ja
Kodning
L-kodning
Locking type
Skruvlåsning
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
1,5 mm²
Ledararea (AWG)
AWG 16
Märkström
12 A
Märkspänning
50 V AC
63 V DC
Nominell impulsspänning
1,5 kV
Föroreningsgrad
3
Överspänningskategori
III
Kontaktmotstånd
≤ 0,3 mΩ
Åtdragningsmoment
0,6 Nm
Begränsande temperatur
-25 ... +80 °C
Matningscykler
≥ 100
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (polyuretan)
Färg (kabel)
Grå
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Nickel
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61076-2-111
UL 1581
UL / CSA
UL i förberedelse
Godkännanden
CE
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
200 g
Country of origin
Rumänien
European customs tariff number
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855