配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 2888
M12 L-cod 4+FE st/an f/m PUR 5.0m
M12 L-cod 4+FE st/an f/m PUR 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2888
M12 L-cod 4+FE st/an f/m PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория System cabling
  • Серия Circular connectors M12
  • Элемент Cable assemblies
  • Спецификация Pre-assembled on both sides
  • Соединитель 1
    M12 L-coding
    Female Straight
    Overmoulded
  • Соединитель 2
    M12 L-coding
    Male Angled
    Overmoulded
  • Тип кабеля Copper cable (round)
Версия
  • Длина кабеля 5 m
  • Количество жил 5
  • Структура ядра 5x 1.5 mm²
  • Метод подключения Crimp termination
  • Экранирование Unshielded
  • Число контактов 4
  • Контакт FE
  • Кодирование L-coding
  • Тип блокировки Screw locking
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 1.5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 16
  • Номинальный ток ‌ 12 A
  • Номинальное напряжение
    ‌ 50 V AC
    ‌ 63 V DC
  • Номинальное импульсное напряжение 1.5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Класс перенапряжения III
  • Сопротивление контактов ≤ 0.3 mΩ
  • Момент затяжки ‌0.6 Nm
  • Предельная температура -25 ... +80 °C
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (聚氨酯)
  • Цвет (кабель) 灰色
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 620 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较