Блочная часть / Проход через панель
4
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 34 310 0543 010
型号: 21 34 310 0543 010
M12 L-cod 4+FE st/- f/- PUR 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 34 310 0543 010
M12 L-cod 4+FE st/- f/- PUR 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Блочная часть / Проход через панель
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kábeltípus
5x1,5mm² PUR black
1. csatlakozó
M12 L 4+FE female straight overmolded
Azonosítás
Kategória
系统布线
Sorozat
圆形连接器 M12
Elem
电缆组装
Specifikáció
预装一端
1. csatlakozó
M12 L-编码
母头 直式
Kábeltípus
铜质电缆 (圆型)
Verzió
Kábelhossz
1 m
Kábel erek száma
5
Magfelépítés
5x 1.5 mm²
Kódolás
L-编码
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
12 A
Névleges feszültség
63 V DC
Hőmérséklet korlátozás
-25 ... +80 °C
Kábel átmérője
8.2 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PUR (聚氨酯)
Színes (kábel)
黑色
RoHS
符合豁免标准
RoHS kivételek
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV státusz
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
有
REACH SVHC anyagok
铅
ECHA SCIP szám
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
有
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
铅
镍
Előírások és jóváhagyások
Jóváhagyások
CE
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
150 g
Származási ország
德国
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140816213
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found