登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Partea spre aparat / Trecere prin panou
8
没有可用数据
eShop
Conectori circulari
Conectori metrici circulari
...
Conectori de cablu și montaje de cablu
M12
21 33 A7A 8523 006
型号: 21 33 A7A 8523 006
M12 L-coded Cable Assembly 0,6m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.6 m
注释
比较
型号: 21 33 A7A 8523 006
M12 L-coded Cable Assembly 0,6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Partea spre aparat / Trecere prin panou
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tip cablu
Helukabel 10096 OZ-500 5x1,5mm² GY
Conector 1
M12 Power Crimp female L-coded
Conector 2
M12 Power Crimp male L-coded
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
Conectori circulari M12
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
M12 Codificare L
Tată Drept
Conector 2
M12 Codificare L
Mamă Drept
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Versiune
Lungimea cablului
0,6 m
Număr de miezuri
5
Structură miez
5x 1,5 mm²
Codificare
Codificare L
Caracteristici tehnice
Temperatura de limitare
-40 ... +80 °C
Proprietăţi material
Material (cablu)
PVC
Culoare (cablu)
Gri
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
România
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140816794
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604