配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
8
型号: 21 33 A7A 8523 075
M12 L-coded Cable Assembly 7,5m
M12 L-coded Cable Assembly 7,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 33 A7A 8523 075
M12 L-coded Cable Assembly 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
8
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Conector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 Codificación L
    Macho Recto
  • Conector 2
    M12 Codificación L
    Hembra Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 7,5 m
  • Número de núcleos 5
  • Estructura de núcleo 5x 1,5 mm²
  • Codificación Codificación L
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +80 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140816749
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较