配套产品
配套产品
Combinables
22
上売/底座
2
型号: 21 03 381 2824
M12 MAGNETICS X-CODED STRAIGHT POE 1GB
M12 MAGNETICS X-CODED STRAIGHT POE 1GB

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
带集成变压器, 直式, 包含底座, 以太网 (PoE+) 供电, 面板外部安装
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌0.8 A
插针: 8
黄铜
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 21 03 381 2824
M12 MAGNETICS X-CODED STRAIGHT POE 1GB
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
22
上売/底座
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación
    Magnetics
    PushPull
  • Elemento Adaptador para placas de circuitos impresos
  • Especificaciones
    con transformador integrado
    Recto
    con base
    Alimentación a través de Ethernet (PoE+)
    para montaje frontal
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Tipo Hembra
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 8
  • Codificación Codificación X
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo a tornillo
    PushPull
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 0,8 A
  • Voltaje nominal 57 V
  • Tensión de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tasa de bits ‌ 1 Gbit/s
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ‌2 Nm Tuerca de retención
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C (durante la soldadura por reflujo, máx. +245)
  • Fuerza de inserción ‌ 30 N
  • Fuerza de extracción ‌ 30 N
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Process Sensitivity Level (PSL) R7 ECA/IPC/JEDEC J-STD-075
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Latón
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-109
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 23 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140228924
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较