登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Круглые соединители
Метрические цилиндрические соединители
...
Кабельные соединители и кабельные сборки
M12
97 00 000 1061
型号: 97 00 000 1061
M12 MD Power K-coded crimp female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
母头
压接针
聚酰胺 (PA)
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 97 00 000 1061
M12 MD Power K-coded crimp female
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
Circular connectors M12
Название
Medium Design
Элемент
Cable connector
Спецификация
Straight
Версия
Метод подключения
Crimp termination
Тип
Female
Экранирование
Shielded
Число контактов
5
Кодирование
K-coding
Тип блокировки
Screw locking
Подробные данные
Please order crimp contacts separately.
Подробные данные
For Ethernet applications up to 10 Gbit only
Технические характеристики
Наружный диаметр провода
≤ 1.4 mm
Номинальный ток
12 A
Номинальное напряжение
630 V
Номинальное импульсное напряжение
1.5 kV
Степень загрязнения
3
Характеристики передачи сигналов
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
Класс перенапряжения
III
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Сопротивление изоляции
>10
8
Ω
Сопротивление контактов
≤ 10 mΩ
Момент затяжки
0.6 Nm
Размер гаечного ключа (винт с накатанной головкой / гайка с насечкой)
17
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Циклы стыковки
≥ 500
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Диаметр кабеля
5.7 ... 10.5 mm
Изоляционная группа
I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polyamide (PA)
Материал (кабельный/блочный кожух)
Zinc die-cast
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-2-109
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85366990
eCl@ss
27440116 Circular connector (for field assembly)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413