配套产品
配套产品
饰品
3
备件
2
插芯
6
型号: 21 03 302 1001 407
M12-P-ACC-HOUSING M FRONT MOUNTING
M12-P-ACC-HOUSING M FRONT MOUNTING

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
外壳
面板外部安装
注释
比较
型号: 21 03 302 1001 407
M12-P-ACC-HOUSING M FRONT MOUNTING
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
3
备件
2
插芯
6
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Typy akcesoriów Obudowa gniazda
  • Opis akcesoriów Do montażu przedniego
Wersja
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Typ blokowania
    Mocowanie śrubowe
    PushPull
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający 2 Nm Nakrętka blokująca
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
Właściwości materiału
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Kolor, (uszczelka) Szary
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-2-010
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Tak
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 30
  • Waga netto 12 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140236387
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400