配套产品
配套产品
Combinables
2
型号: 21 03 309 6513
M12-P-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-1.0
M12-P-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-1.0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
‌100 cm
注释
比较
型号: 21 03 309 6513
M12-P-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-1.0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 식별 Power
  • 요소 패널 관통형
  • 사양
    도체 적용
    전면 장착 지원
버전
  • 젠더 암형
  • 차폐형 비차폐
  • 컨택트핀 개수 5
  • 전원 접점 개수 4
  • 특수 접점 개수 1x PE 단자
  • 특수 접점 사양 PE 단자
  • 코딩 K-코딩
  • 잠금 유형
    나사 잠금
    PushPull
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 1 mm²
  • 정격 전류 ‌ 12 A
  • 정격 전압 630 V
  • 정격 임펄스 전압 6 kV
  • 오염도 3
  • 과전압 카테고리 III
  • 절연 저항 >108 Ω
  • 접점 저항 ≤ 10 mΩ
  • 조임 토크
    ‌0.8 Nm
    ‌2 Nm 잠금너트
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 100
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 체결 조건
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
  • 도체 길이 ‌ 100 cm
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리아미드 (PA)
  • 재료 (접점) 황동
  • 표면 (접점) Ni 금도금 체결 측면
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • eCl@ss 27,440,103.00
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较