配套产品
配套产品
Combinables
15
Hoods/Housings
2
型号: 21 03 311 2810
M12-PCB-SMT-2PC-8P-ACOD-F-STR
M12-PCB-SMT-2PC-8P-ACOD-F-STR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌2 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: A编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 21 03 311 2810
M12-PCB-SMT-2PC-8P-ACOD-F-STR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
15
Hoods/Housings
2
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element PCB-adapter
  • Specifikation Lige
Version
  • Termineringsmetode Terminering af flydelodning (SMT)
  • Køn Hun
  • Afskærmning Uafskærmet
  • Antal kontakter 8
  • Kodning A-kodning
  • Detaljer Bestil husene separat
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 2 A
  • Nominel spænding 30 V
  • Forureningsgrad 3
  • Overspændingskategori III
  • Isolationsmodstand >108 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 100
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Au over Ni Koblingsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-2-101
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 25
  • Nettovægt 2,346 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140228740
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415