配套产品
配套产品
Combinables
17
Carcase/prize
2
型号: 21 03 381 2820
M12-PCB-SMT-2PC-8P-XCOD-F-STR-SHLD
M12-PCB-SMT-2PC-8P-XCOD-F-STR-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌0.5 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 21 03 381 2820
M12-PCB-SMT-2PC-8P-XCOD-F-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
17
Carcase/prize
2
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria Circular connectors M12
  • Element PCB adapter
  • Specificație Straight
Versiune
  • Metoda de terminaţie Reflow soldering termination (SMT)
  • Gen Female
  • Ecranare Shielded
  • Număr de contacte 8
  • Codificare X-coding
  • Detalii Order housings separately
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 0.5 A
  • Tensiune nominală 48 V
  • Grad de poluare 3
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Au over Ni Mating side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-2-109
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 25
  • Masă netă 4 g
  • Ţara de origine Czechia
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140228801
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较