登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Carcase/prize
4
没有可用数据
eShop
...
Seria
M12
21 03 309 1505
型号: 21 03 309 1505
M12-PCB-THR-2PC-5P-KCOD-M-STR-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 12 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: K-编码
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 21 03 309 1505
M12-PCB-THR-2PC-5P-KCOD-M-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Carcase/prize
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Conectori
Seria
Conectori circulari M12
Identificare
Power
Element
Adaptor PCB
Specificație
Drept
Versiune
Metoda de terminaţie
Terminaţie cu lipire în reflux (THR)
Gen
Tată
Ecranare
Ecranat
Număr de contacte
5
Număr contacte de putere
4
Număr de contacte speciale
1x Contact de împământare
Specificaţie a contactelor speciale
Contact de împământare
Codificare
Codificare K
Detalii
Comandaţi prizele separat
Conţinut pachet
60 bucăţi într-o tavă
Caracteristici tehnice
Curent nominal
12 A
Tensiune nominală
630 V
Tensiune de impuls nominală
6 kV
Grad de poluare
3
Categoria de supratensiune
III
Rezistenţă izolaţie
>10
8
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 10 mΩ
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Cicluri de cuplare
≥ 100
Grup izolaţie
I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Poliamidă (PA)
Material (contacte)
Aliaj de cupru
Suprafaţă (contacte)
Au peste Ni Partea de cuplare
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(c):
Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
Plumb
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R26
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61076-2-111
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
60
Masă netă
7 g
Ţara de origine
România
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140228351
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found