配套产品
配套产品
Combinables
37
型号: 21 43 381 4451
M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
弯式, 面板内部安装
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 21 43 381 4451
M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
37
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element PCB-adapter
  • Specificatie
    Haaks
    voor achtermontage
Versie
  • Aansluitmethode aansluiting met golfsoldering
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Afscherming Afgeschermd
  • Aantal contacten 4
  • Codering D-codering
  • Vergrendelingstype
    Schroefvergrendeling
    PushPull
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning 250 V
  • Mate van verontreiniging 3
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Aanhaalkoppel ‌1 Nm Borgmoer
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP67 aangesloten toestand
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) 聚酰胺 (PA)
  • Materiaal (contacten) 铜合金
  • Oppervlak (contacten) 镍表面镀金 界面端
  • Materiaal (kap/behuizing) 铜 - 锌合金
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-2-101
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 16,84 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140229099
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较