登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
37
备件
1
没有可用数据
eShop
...
제품 시리즈
M12
21 03 381 4435
型号: 21 03 381 4435
M12 PCB female D-coded angled IP20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
弯式, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 21 03 381 4435
M12 PCB female D-coded angled IP20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
37
备件
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
원형 콘넥터 M12
식별
PushPull
요소
PCB 어댑터
사양
앵글형
후면 장착 지원
후드/하우징 설명
고정용 홀 적용
버전
터미네이션 방법
리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
젠더
암형
차폐형
차폐형
컨택트핀 개수
4
코딩
D-코딩
잠금 유형
나사 잠금
PushPull
기술적 특성
정격 전류
4 A
정격 전압
250 V
정격 임펄스 전압
1.5 kV
오염도
3
전송 특성
Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
과전압 카테고리
III
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
절연 저항
>10
8
Ω
접점 저항
≤ 10 mΩ
조임 토크
2 Nm 잠금너트
제한 온도
-40 ... +85 °C
체결 주기
≥ 100
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP20
고립 그룹
I (600 ≤ CTI)
자재 특성
재료 (인서트)
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
Ni 금도금 체결 측면
재료 (후드/하우징)
아연 다이캐스트
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
ECHA SCIP 넘버
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
니켈
철도 차량의 화재 방지
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
R26
상세명세 및 승인
사양
IEC 61076-2-101
PROFINET
예
상업용 데이터
포장 규격
10
총 중량
26 g
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140228191
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found