配套产品
配套产品
Combinables
3
Hoods/Housings
3
型号: 21 03 341 1518
M12 PCB receptacle male b-coded 5pol.
M12 PCB receptacle male b-coded 5pol.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌4 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: B编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 21 03 341 1518
M12 PCB receptacle male b-coded 5pol.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Hoods/Housings
3
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 PCB適配器
  • 規格 直式
版本
  • 接線方式 回焊焊接接線方式(THR)
  • 公母類型 公頭
  • 屏蔽 屏蔽
  • 針數 5
  • 編碼 B編碼
  • 詳細資料 單獨訂購底座
  • 包裝內容 一個托盤 60 個
技術參數
  • 額定電流 ‌ 4 A
  • 額定電壓 50 V
  • 額定脈沖電壓 1.5 kV
  • 污染等級 3
  • 過電壓類別 III
  • 絕緣阻抗 >108 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次數 ≥ 100
  • 絕緣組 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插蕊) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鎳表面鍍金 界面端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 60
  • 淨重 5.52 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140137929
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较