配套产品
配套产品
Combinables
2
Spare Part
2
型号: 21 43 300 1400
M12-PFT-CRIMP-4P-SCOD-M/F-SHLD
M12-PFT-CRIMP-4P-SCOD-M/F-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
注释
比较
型号: 21 43 300 1400
M12-PFT-CRIMP-4P-SCOD-M/F-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
备件
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Průchozí konektor do panelu
Verze
  • Provedení
    Male
    Zásuvka (female)
  • Stínění 无屏蔽
  • Počet kontaktů 4
  • Kódování S kódování
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 12 A
  • Jmenovité napětí ‌ 600 V AC
  • Jmenovité rázové napětí 6 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Kategorie přepětí III
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Utahovací moment
    ‌0.8 Nm 锁紧螺母
    ‌6 Nm 金属上壳/底座
  • Velikost klíče 18
  • Mezní teplota -25 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP67
    IP68
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) 聚酰胺 (PA)
  • Materiál (kontakty) 黄铜
  • Povrch (kontaktů) 镍表面镀金 界面端
  • Materiál (kryt) 压铸锌
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-2-111
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140227996
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413