配套产品
配套产品
Combinables
2
Spare Part
2
型号: 21 03 309 6504
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-0.3 REAR 1,5mm
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-0.3 REAR 1,5mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板内部安装
‌30 cm
注释
比较
型号: 21 03 309 6504
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-0.3 REAR 1,5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
备件
2
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Identifikation Power
  • Element Panelgennemføring
  • Specifikation
    Med ledere
    til samling bagpå
Version
  • Køn Hun
  • Afskærmning Uafskærmet
  • Antal kontakter 5
  • Antal effektkontakter 4
  • Antal specialkontakter 1x PE-kontakt
  • Specifikation for specialkontakter PE-kontakt
  • Kodning K-kodning
  • Låsetype
    Skruelåsning
    PushPull
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 1,5 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 16
  • Nominel strøm ‌ 12 A
  • Nominel spænding 630 V
  • Nominel impulsspænding 6 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Overspændingskategori III
  • Isolationsmodstand >108 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Tilspændingsmoment
    ‌0,8 Nm
    ‌2 Nm Låsemøtrik
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 100
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
  • Lederlængde ‌ 30 cm
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polyamid (PA)
  • Materiale (kontakter) Messing
  • Overflade (kontakter) Au over Ni Koblingsside
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 48 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140227576
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
HARTING Circular Connectors
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较