备件
2
没有可用数据
eShop
...
Series
M12
21 03 309 5501
型号: 21 03 309 5501
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-M-0.3 Front 2,5mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
30 cm
注释
比较
型号: 21 03 309 5501
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-M-0.3 Front 2,5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
備件
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
连接器
Series
圆形连接器 M12
Identification
Power
Element
面板安装
Specification
带导体
面板外部安装
Version
Gender
公头
Shielding
无屏蔽
Number of contacts
5
Number of power contacts
4
Number of special contacts
1x 接地针
Specification of special contacts
接地针
Coding
K-编码
Locking type
螺钉锁扣
PushPull
技术参数
导体截面积 (mm²)
2.5 mm²
Conductor cross-section (AWG)
AWG 14
Rated current
12 A
额定电压
630 V
额定脉沖电压
6 kV
污染等级
3
过电压类别
III
Insulation resistance
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
拧紧力矩
0.8 Nm
2 Nm 锁紧螺母
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 100
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
Conductor length
30 cm
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
材料(插针)
黄铜
表面(插针)
镍表面镀金 界面端
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 61076-2-111
IEC 61076-2-010
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
48.9 g
Country of origin
罗马尼亚
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140227507
eCl@ss
27440103 传感器-执行器插入式连接器(附件、传感器)。
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
下载
HARTING News 2020