配套产品
配套产品
Combinables
2
备件
2
型号: 21 43 300 1501
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-M/F-SHLD
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-M/F-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
注释
比较
型号: 21 43 300 1501
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-M/F-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Spare Part
2
产品详情
Identificación
  • Categoría 连接器
  • Serie 圆形连接器 M12
  • Elemento 面板安装
Versión
  • Tipo
    公头
    母头
  • Blindaje 屏蔽
  • Número de contactos 5
  • Codificación K-编码
  • Tipo de bloqueo 螺钉锁扣
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 12 A
  • Voltaje nominal ‌ 600 V AC
  • Voltaje de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete
    ‌0.8 Nm 锁紧螺母
    ‌6 Nm 金属上壳/底座
  • Tamaño de llave 18
  • Temperatura de limitación -25 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
    IP68
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (inserto) 聚酰胺 (PA)
  • Material (contactos) 黄铜
  • Superficie (contactos) 镍表面镀金 界面端
  • Material (carcasa/base) 压铸锌
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-111
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen 捷克
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140227972
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413