配套产品
配套产品
Combinables
2
备件
2
型号: 21 43 369 2801
M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-F-SHLD-0.3
M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-F-SHLD-0.3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板内部安装
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 21 43 369 2801
M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-F-SHLD-0.3
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
备件
2
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série Conectores circulares M12
  • Identificação
    Data
    Power
  • Elemento Passagem através do painel
  • Especificação
    Com condutores
    para montagem traseira
Versão
  • Comprimento do cabo 0,3 m
  • Gênero Fêmea
  • Blindagem Blindado
  • Número de Pólos 8
  • Contatos de dados 4
  • Número de contatos de potência 4
  • Codificação Codificação Y
  • Tipo de trava Trava parafuso
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor [AWG]
    AWG 26 Data
    AWG 20 Power
  • Tensão Nominal ‌ 30 V AC/DC
  • Tensão nominal de impulso 0,8 kV
  • Grau de poluição 3
  • Corrente nominal (dados) 0,5 A
  • Corrente Nominal (potência) 6 A
  • Categoria de sobretensão III
  • Resistência de isolamento >108 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Torque de aperto
    ‌0,6 Nm
    ‌2 Nm Porca autotravante
  • Limitação de temperatura -25 ... +85 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 100
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP67
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Material (contatos) Metal
  • Superfície (contatos) Au sobre Ni Lado de conexão
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-2-113
  • PROFINET Yes
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140227859
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413