配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
51
Tools
2
Accessories
13
Запасная часть
2
Системные кабели
121
型号: 21 03 821 2527
M12 PFT SD F A-cod 4/5-pol crimp flange
M12 PFT SD F A-cod 4/5-pol crimp flange

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器, 面板安装
面板内部安装
母头
A编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 5, 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
螺钉锁扣, PushPull
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 821 2527
M12 PFT SD F A-cod 4/5-pol crimp flange
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
51
Tools
2
Accessories
13
Запасная часть
2
Системные кабели
121
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия Circular connectors M12
  • Название
    Slim Design
    PushPull
  • Элемент
    Cable connector
    Panel feed through
  • Спецификация for rear mounting
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Female
  • Экранирование
    Shielded
    Shield connection with crimp flange
  • Число контактов
    5
    4
  • Кодирование A-coding
  • Тип блокировки
    Screw locking
    PushPull
  • Подробные данные
    Please order crimp contacts separately.
    Please order crimp flange set separately.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.13 ... 0.82 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Наружный диаметр провода ≤ 2.3 mm
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Номинальное напряжение 110 V AC/DC when used with 4 contacts
  • Номинальное импульсное напряжение 1.5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Класс перенапряжения III
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки ‌2 Nm Lock nut
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polyamide (PA)
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-2-101
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 23 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140225602
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较