登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
2
Combinables
15
Spare Part
4
系统电缆
180
没有可用数据
eShop
Ronde connectoren
Metrische ronde connectoren
...
Kabelconnectoren en kabelmodules
M12
21 03 881 2825
型号: 21 03 881 2825
M12 PFT Slim Design Female, X coded
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器, 面板安装
面板内部安装
母头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: 0.5 A
压铸锌
螺钉锁扣, PushPull
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 2825
M12 PFT Slim Design Female, X coded
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
2
Combinables
15
备件
4
系统电缆
180
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
Ronde connectoren M12
Identificatie
Slim Design
PushPull
Element
Kabelconnector
Paneeldoorvoer
Specificatie
voor achtermontage
Versie
Aansluitmethode
Krimpaansluiting
Geslacht
Vrouwelijk
Afscherming
Afgeschermd
Aantal contacten
8
Codering
X-codering
Vergrendelingstype
Schroefvergrendeling
PushPull
Details
Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
Details
Alleen voor ethernet-toepassingen tot en met 10 GBit
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0,08 ... 0,25 mm²
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 28 ... AWG 23
Buitendiameter draad
≤ 1,4 mm
Nominale stroom
0,5 A
Nominale spanning
48 V
Nominale impulsspanning
0,8 kV
Mate van verontreiniging
3
Transmissie-eigenschappen
Cat. 6
A
Klasse E
A
tot en met 500 MHz
Overspanningscategorie
III
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Isolatieweerstand
>10
8
Ω
Contactweerstand
≤ 10 mΩ
Aanhaalkoppel
2 Nm Borgmoer
Beperkt de temperatuur
-40 ... +85 °C
steekcycli
≥ 500
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65 / IP67 aangesloten toestand
Kabeldiameter
5,7 ... 8,8 mm
Isolatiegroep
I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
Materiaal (kap/behuizing)
Zink-spuitgietwerk
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Nikkel
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
no requirements (flammable mass < 10g)
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61076-2-109
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
PROFINET
Ja
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
35 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140226128
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found