Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
8
Combinables
5
Tools
1
Parça numarası: 21 03 896 2520
M12-PP-CC-CRIMP--5P-LCOD-F-STR-SHLD
M12-PP-CC-CRIMP--5P-LCOD-F-STR-SHLD

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo konnektörü
Düz
Dişi
L kodlu
Krimp sonlandırma
Poliamid (PA)
Kontaklar: 5
İletken kesiti: 0.5 ... 2.5 mm²
Nominal akım: ‌16 A
Çinko döküm
PushPull (outer)
Koruma derecesi: IP65 / IP67 birleştirme durumu
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 21 03 896 2520
M12-PP-CC-CRIMP--5P-LCOD-F-STR-SHLD
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
8
Combinables
5
Tools
1
Ürün detayları
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 标识
    Power
    PushPull
  • 原件 电缆连接器
  • 规格 直式
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 屏蔽 屏蔽
  • 针数 5
  • 电源针数 4
  • 特殊插针数 1x FE插针
  • 特殊插针规格 FE插针
  • 编码 L-编码
  • 锁定类型 PushPull (outer)
  • 详细资料 请单独订购压接针。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.5 ... 2.5 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 20 ... AWG 14
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压 63 V
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 III
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • 电缆直径 6.6 ... 11.6 mm
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
  • PROFINET 是
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 70 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140227019
  • eCl@ss 27440116 圆形连接器(可现场终止)。
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın