Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.
Resumen de caracterísiticas
Cable connector, Angled, Male, X-coding, Crimp termination, LCP, Contacts: 8, Conductor cross-section: 0.08 ... 0.25mm², Rated current: 0.5A, Zinc die-cast, PushPull, Degree of protection: IP65 / IP67, when mated