配套产品
配套产品
Combinables
3
Pièce détachée
2
型号: 21 03 341 2551
M12-PP-PCB-THR-2PC-5P-BCOD-F-STR-SHLD
M12-PP-PCB-THR-2PC-5P-BCOD-F-STR-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式, 包含底座, 面板外部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌4 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: B编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 21 03 341 2551
M12-PP-PCB-THR-2PC-5P-BCOD-F-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Pièce détachée
2
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Adaptateur pour circuit imprimé
  • Spécification
    Droit
    avec embase
    pour montage avant
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (THR)
  • Genre Femelle
  • Blindage Blindé
  • Nombre de contacts 5
  • Codage Codage B
  • Type de verrouillage Verrouillage à vis
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale 50 V
  • Tension de claquage 1,5 kV
  • Degré de pollution 3
  • Catégorie de surtension III
  • Résistance d'isolement >108 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Couple de serrage ‌2 Nm Ecrou de verrouillage
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Cycles de connexion ≥ 100
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Au sur Ni Côté accouplement
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140228153
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415