Contacts
8
Combinables
9
Tools
2
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 03 896 1505
型号: 21 03 896 1505
M12 Power Crimp male L-coded
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
L-编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 5
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
额定电流: 16 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 896 1505
M12 Power Crimp male L-coded
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
8
Combinables
9
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
Connectors
Series
Circular connectors M12
Identification
Power
Element
Cable connector
Specification
Straight
Version
Termination method
Crimp termination
Gender
Male
Shielding
Shielded
Number of contacts
5
Number of power contacts
4
Number of special contacts
1x FE contact
Specification of special contacts
FE contact
Coding
L-coding
Locking type
Screw locking
Details
Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
Conductor cross-section
0.5 ... 2.5 mm²
Conductor cross-section
AWG 20 ... AWG 14
Rated current
16 A
Rated voltage
63 V
Rated impulse voltage
1.5 kV
Pollution degree
3
Overvoltage category
III
Insulation resistance
>10
8
Ω
Contact resistance
≤ 10 mΩ
Tightening torque
0.6 Nm
Wrench size (knurled screw / knurled nut)
17
Limiting temperature
-40 ... +85 °C
Mating cycles
≥ 100
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Cable diameter
5.8 ... 13.5 mm
Isolation group
I (600 ≤ CTI)
Material properties
Material (insert)
Polyamide (PA)
Material (hood/housing)
Zinc die-cast
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Lead
Nickel
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Requirement set with Hazard Levels
R26
Specifications and approvals
Specifications
IEC 61076-2-111
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
PROFINET
Yes
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
66 g
Country of origin
Romania
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140227309
eCl@ss
27440116 Circular connector (for field assembly)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found