Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
14
Tools
2
Cikkszám: 21 01 100 9931
M12 Power Fem PWR/PE Cont. Crimp 0,5mm²
M12 Power Fem PWR/PE Cont. Crimp 0,5mm²

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Krimpelhető érintkező
23,2 mm hosszú
Anya
Réz ötvözet
Arany bevonatú
Vezető keresztmetszete: 0.5 mm²
AWG 21
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 01 100 9931
M12 Power Fem PWR/PE Cont. Crimp 0,5mm²
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
14
Tools
2
Termékleírás
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Identification Power
  • Type de contact Contact à sertir
  • Description du contact Longueur 23,2 mm
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Femelle
  • Processus de fabrication Contacts décolletés
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0,5 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 21
  • Classe de performance 1
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Stop miedzi
  • Surface (contacts) Pozłacane
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • Exemptions RoHS 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • État ELV zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Niezawarte
  • Substances REACH ANNEXE XIV Niezawarte
  • Substances REACH SVHC Tak
  • Substances REACH SVHC Ołów
  • Numéro ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Proposition Californie 65 substances Tak
  • Proposition Californie 65 substances
    Ołów
    Nikiel
Spécifications et homologations
  • PROFINET Tak
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 50
  • Poids net 0,5 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140229495
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás