Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Hoods/Housings
4
Cikkszám: 21 03 309 1400
M12 Power PCB male S - box
M12 Power PCB male S - box

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
NYÁK illesztő
Egyenes
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
Névleges áramerősség: ‌12 A
Érintkezők: 4
Réz ötvözet
Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Kódolás: S-kódolás
Poliamid (PA)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 03 309 1400
M12 Power PCB male S - box
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
carcasas/bases
4
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat Circular connectors M12
  • Azonosítás Power
  • Elem PCB adapter
  • Specifikáció Straight
Verzió
  • Lezárási mód Reflow soldering termination (THR)
  • Fajta Male
  • Árnyékolás Shielded
  • Érintkezők száma 4
  • Energiátviteli érintkezők száma 3
  • Különleges érintkezők száma 1x PE contact
  • A különleges érintkezők műszaki adatai PE contact
  • Kódolás S-coding
  • Részletek Order housings separately
  • Csomag tartalma 30 pieces in a carton box
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 12 A
  • Névleges feszültség 630 V
  • Névleges impulzus feszültség 6 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Túlfeszültség kategória III
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polyamide (PA)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Au over Ni Mating side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Lead
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-2-111
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 30
  • Nettó tömeg 7.4 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140228542
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás