配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
8
Tools
1
饰品
1
备件
2
型号: 21 03 821 1530
M12 PushPull 5-pole A-coded male
M12 PushPull 5-pole A-coded male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
公头
A编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4, 5
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
Outer PushPull
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 821 1530
M12 PushPull 5-pole A-coded male
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
8
Tools
1
Accessories
1
Piesă de schimb
2
产品详情
标识
  • 类别 Conectori
  • 系列 Conectori circulari M12
  • 标识 PushPull
  • 原件 Conector cablu
  • 规格 Drept
Versiune
  • 接线方式 Terminaţie crimpată
  • Gen Tată
  • Ecranare Ecranat
  • Număr de contacte
    4
    5
  • 编码 codificare A
  • 锁定类型 Outer PushPull
  • Detalii Vă rugăm să comandaţi separat contactele crimpate.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,13 ... 0,82 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Diametru exterior fir ≤ 2,3 mm
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tensiune de impuls nominală 1,5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Categoria de supratensiune III
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 stare cuplată
  • Diametru cablu 5,7 ... 8,8 mm
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polimer cristale lichide (LCP)
  • Material (carcasă/priză) Zinc turnat sub presiune
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 60,55 g
  • 原产国 România
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140226845
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较