配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
9
Tools
3
型号: 21 03 821 2517
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-STR-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-STR-CF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
母头
A编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 5, 4
导体截面积: 0.12 ... 0.82 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 821 2517
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-STR-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
9
Tools
3
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия Circular connectors M12
  • Название Slim Design
  • Элемент Cable connector
  • Спецификация Straight
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Female
  • Экранирование
    Shielded
    Shield connection with crimp flange
  • Число контактов
    5
    4
  • Кодирование A-coding
  • Тип блокировки Screw locking
  • Подробные данные Please order crimp contacts separately.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.12 ... 0.82 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Наружный диаметр провода ≤ 2.3 mm
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Номинальное напряжение 110 V AC/DC when used with 4 contacts
  • Номинальное импульсное напряжение 1.5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Класс перенапряжения III
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки ‌0.6 Nm
  • Размер гаечного ключа (винт с накатанной головкой / гайка с насечкой) 15
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polyamide (PA)
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-2-101
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140225558
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413