配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
37
Tools
3
型号: 21 03 821 3514
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-M-ANG-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-M-ANG-CF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
弯式
公头
A编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 5, 4
导体截面积: 0.12 ... 0.82 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 821 3514
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-M-ANG-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
37
Tools
3
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Azonosítás Slim Design
  • Elem Kábelcsatlakozó
  • Specifikáció Könyökös
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Apa
  • Árnyékolás
    Árnyékolt
    Árnyékolás összeköttetése krimpelhető karimával
  • Érintkezők száma
    5
    4
  • Kódolás A-kódolás
  • Rögzítés típusa Csavaros rögzítés
  • Részletek A krimpelhető érintkezőket, kérjük külön rendelje meg.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,12 ... 0,82 mm²
  • Vezető keresztmetszete AWG 26 ... AWG 18
  • Vezeték külső átmérője ≤ 2,3 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Névleges impulzus feszültség 1,5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Túlfeszültség kategória III
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ‌0,6 Nm
  • Csavarkulcs mérete (recézett csavar / recézett anya) 15
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 illesztett feltétel
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Folyadékkristályos polimer (LCP)
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Présöntött cink
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-2-101
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140226197
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413