登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Sistema de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
9
Tools
3
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conjuntos de conectores e cabos
M12
21 03 881 4414
型号: 21 03 881 4414
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-ANG-CF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
弯式
母头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 4414
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-ANG-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
9
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
Conectores circulares M12
Identificação
Slim Design
Elemento
Conector do cabo
Especificação
Angular
Versão
Método de terminação
Terminação crimpada
Gênero
Fêmea
Blindagem
Blindado
Conexão da blindagem com flange crimpado
Número de Pólos
4
Codificação
Codificação D
Tipo de trava
Trava parafuso
Detalhes
Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
Detalhes
Somente para aplicações Fast ethernet
Características técnicas
Seção transversal do condutor
0,13 ... 0,82 mm²
Seção transversal do condutor
AWG 26 ... AWG 18
Diâmetro externo do fio
≤ 2,3 mm
Corrente Nominal
4 A
Tensão Nominal
48 V AC
60 V DC
Tensão nominal de impulso
1,5 kV
Grau de poluição
3
Características de transmissão
Cat. 5 Classe D até 100 MHz
Categoria de sobretensão
III
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Resistência de isolamento
>10
8
Ω
Resistência de contato
≤ 10 mΩ
Torque de aperto
0,6 Nm
Tamanho da chave (parafuso recartilhado / porca recartilhada)
15
Limitação de temperatura
-40 ... +85 °C
Ciclos de conexão
≥ 500
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65 / IP67 condição conectada
Grupo de isolação
I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
Material (inserto)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Material (carcaça/base)
Zinco fundido
RoHS
conformidade com exceção
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61076-2-101
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
0,001 kg
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140226586
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found