配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
47
Tools
6
型号: 21 03 881 1414
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-STR-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-STR-CF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
公头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 1414
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-STR-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
47
Tools
6
产品详情
Identificare
  • Categoria 连接器
  • Seria 圆形连接器 M12
  • Identificare Slim Design
  • Element 电缆连接器
  • Specificație 直式
Versiune
  • Metoda de terminaţie 压接针
  • Gen 公头
  • Ecranare
    屏蔽
    带压接法兰的屏蔽连接
  • Număr de contacte 4
  • Codificare D编码
  • Tip blocare 螺钉锁扣
  • Detalii 请单独订购压接针。
  • Detalii 仅适用于快速以太网应用
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.13 ... 0.82 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Diametru exterior fir ≤ 2.3 mm
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tensiune de impuls nominală 1.5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Categoria de supratensiune III
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere ‌0.6 Nm
  • Dimensiunea cheii (şurub cu cap striat / piuliţă striată) 15
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) 液晶聚合物 (LCP)
  • Material (carcasă/priză) 压铸锌
  • RoHS 符合豁免标准
  • Excepţii RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • stare ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC
  • Substanţe REACH SVHC
  • Număr ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-2-101
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 0.048 g
  • Ţara de origine 罗马尼亚
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140225770
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413