登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
2
Tools
2
Spare Part
2
没有可用数据
eShop
Ronde connectoren
Metrische ronde connectoren
...
Kabelconnectoren en kabelmodules
M12
21 03 861 2805
型号: 21 03 861 2805
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
母头
Y编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 8
额定电流: 6 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 861 2805
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
2
Tools
2
Spare Part
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
Ronde connectoren M12
Identificatie
Power
Element
Kabelconnector
Specificatie
Recht
Versie
Aansluitmethode
Krimpaansluiting
Geslacht
Vrouwelijk
Afscherming
Afgeschermd
Aantal contacten
8
Aantal datacontacten
4
Aantal voedingscontacten
4
Codering
Y-codering
Vergrendelingstype
Schroefvergrendeling
Details
Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
Details
Alleen voor snelle ethernet-toepassingen
Technische eigenschappen
Nominale stroom
6 A
Nominale spanning
50 V
Nominale impulsspanning
1,5 kV
Mate van verontreiniging
3
Nominale stroom (data)
0,5 A
Overspanningscategorie
III
Isolatieweerstand
>10
8
Ω
Contactweerstand
≤ 10 mΩ
Aanhaalkoppel
0,6 Nm
Sleutelmaat (gekartelde schroef/gekartelde moer)
17
Beperkt de temperatuur
-40 ... +85 °C
steekcycli
≥ 500
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65 / IP67 aangesloten toestand
Kabeldiameter
5,7 ... 8,8 mm
Isolatiegroep
I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polyamide (PA)
Materiaal (kap/behuizing)
Zink-spuitgietwerk
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61076-2-113
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
PROFINET
Ja
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
45 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140227408
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
下载
HARTING Circular Connectors