登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
6
Tools
2
备件
2
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs de câble et cordons
...
Connecteurs hybrides
Données et puissance/signal
21 03 861 1805
型号: 21 03 861 1805
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-M-STR-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
Y编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 8
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm² 0.08 ... 0.25 mm² Data
额定电流: 6 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 861 1805
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-M-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
6
Tools
2
备件
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
Connecteurs circulaires M12
Identification
Power
Elément
Connecteur de câble
Spécification
Droit
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à Sertir
Genre
Mâle
Blindage
Blindé
Nombre de contacts
8
Nombre de contacts de données
4
Nombre de contacts de puissance
4
Codage
Codage Y
Type de verrouillage
Verrouillage à vis
Détails
Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Détails
Pour les applications Ethernet à haute vitesse uniquement.
Données techniques
Section de fil du conducteur
0,13 ... 0,82 mm²
0,08 ... 0,25 mm² Data
Section de conducteur [AWG]
AWG 26 ... AWG 18
AWG 28 ... AWG 23 Data
Intensité nominale
6 A
Tension nominale
50 V
Tension de claquage
1,5 kV
Degré de pollution
3
Intensité nominale
0,5 A
Catégorie de surtension
III
Résistance d'isolement
>10
8
Ω
Résistance de contact
≤ 10 mΩ
Couple de serrage
0,6 Nm
clé de 4 (vis moletée / écrou moleté)
17
Limite de température
-40 ... +85 °C
Cycles de connexion
≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529
IP65 / IP67 condition de couplage
Diamètre de câble
5,7 ... 8,8 mm
Groupe d'isolation
I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polyamide (PA)
Matériau (capot/embase)
Alliage de zinc moulé
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61076-2-113
PROFINET
Oui
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
0,008 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140227361
eCl@ss
27440116 Connecteurs ronds (à confectionner sur le terrain)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found