公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
33 28 141 4002 020
型号: 33 28 141 4002 020
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 28 141 4002 020
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 2,0m
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
HARTING T1 Industrial
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
M12 Single Pair Ethernet (SPE)
Slim Design
直式
连接器2
M12 Single Pair Ethernet (SPE)
Slim Design
直式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
无卤素
防油
阻燃
版本
电缆长度
2 m
芯数
2
芯结构
1x 2x AWG 22/7
接线方式
压接针
公母类型
公头
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽触点
针数
2
更多插针
+屏蔽
编码
Single Pair Ethernet (SPE)
锁定类型
螺钉锁扣
技术参数
额定电流
4 A
额定电压
60 V DC
传输特性
600 MHz 带宽
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
接触电阻
≤ 20 mΩ
屏蔽电阻
≤ 100 mΩ
极限温度
-40 ... +80 °C 未移动
-25 ... +80 °C 已移动
插拔次数
≥ 1,000
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
测试电压U
DC
1 kV (接头-接头)
2.25 kV (接点-地)
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸锌
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
黄
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 60811-404 耐油
商业数据
包装尺寸
1
净重
150 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140247109
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found