Data
...
网络 系统布线
HARTING T1 Industrial
33 28 141 4002 030
型号: 33 28 141 4002 030
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 28 141 4002 030
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
System cabling
系列
HARTING T1 Industrial
Circular connectors M12
原件
Cable assemblies
规格
Pre-assembled on both sides
连接器1
M12 Single Pair Ethernet (SPE)
Slim Design
Straight
连接器2
M12 Single Pair Ethernet (SPE)
Slim Design
Straight
电缆类别
Copper cable (round)
电缆介绍
Halogen-free
Oil resistant
Flame retardant
版本
电缆长度
3 m
芯数
2
芯结构
1x 2x AWG 22/7
接线方式
Crimp termination
公母类型
Male
屏蔽
Fully shielded, 360° shielding contact
针数
2
更多插针
+ shielding
编码
Single Pair Ethernet (SPE)
锁定类型
Screw locking
技术参数
额定电流
4 A
额定电压
60 V DC
传输特性
600 MHz Bandwidth
数据速率
1 Gbit/s
接触电阻
≤ 20 mΩ
屏蔽电阻
≤ 100 mΩ
极限温度
-40 ... +80 °C unmoved
-25 ... +80 °C moved
插拔次数
≥ 1,000
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
测试电压U
DC
1 kV (contact-contact)
2.25 kV (contact-ground)
材料特性
材料 (上壳/底座)
Zinc die-cast
材料(电缆)
PUR (polyurethane)
颜色(电缆)
Yellow
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
规格和认证
规格
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
IEC 60332-1-2 Flame retardancy
EN 60811-404 Oil resistance
商业数据
包装尺寸
1
原产国
Latvia
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140247116
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found