登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Ronde connectoren
Metrische ronde connectoren
...
Kabelconnectoren en kabelmodules
M12
21 40 626 2886 050
型号: 21 40 626 2886 050
M12 X-cod 8-pol an/an m/m PUR PP 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 40 626 2886 050
M12 X-cod 8-pol an/an m/m PUR PP 5.0m
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
Type of cable
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
Connector 1
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
Connector 2
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
Ronde connectoren M12
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
M12 X-codering
Mannelijk Haaks
Connector 2
M12 X-codering
Mannelijk Haaks
Versie
Kabellengte
5 m
Aantal kernen
8
Kernstructuur
4x 2x AWG 26/7
Afscherming
Afgeschermd
Aantal contacten
8
Codering
X-codering
Vergrendelingstype
PushPull
Technische eigenschappen
Nominale stroom
0,5 A
Nominale spanning
48 V AC
60 V DC
Transmissie-eigenschappen
Cat. 6
A
Klasse E
A
tot en met 500 MHz
Beperkt de temperatuur
-40 ... +80 °C verplaatst
-40 ... +80 °C niet-verplaatst
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65 / IP67 aangesloten toestand
Kabeldiameter
6,7 mm ± 0,3 mm
Minimale buigradius
5x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
10x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PUR (polyurethaan)
Kleur (kabel)
Geel
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
UN/ECE-R 118
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
95 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140491823
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found