公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 40 620 0888 050
型号: 21 40 620 0888 050
M12 X-cod 8-pol an/- m/- RAIL PP 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 40 620 0888 050
M12 X-cod 8-pol an/- m/- RAIL PP 5.0m
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
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7
连接器1
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
标识
类别
Cableado de sistema
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
M12 Codificación X
Macho Acodado
版本
电缆长度
5 m
芯数
8
芯结构
4x 2x AWG 24/7
屏蔽
apantallado
针数
8
编码
Codificación X
锁定类型
PushPull
技术参数
额定电流
0,5 A
额定电压
48 V AC
60 V DC
传输特性
Cat. 6
A
Clase E
A
de hasta 500 MHz
极限温度
-40 ... +80 °C movido
-25 ... +70 °C no desplazado
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 estado conectado
电缆直径
8,1 mm ± 0,3 mm
最小弯曲半径
5x diámetro de cable (plegado único)
6x diámetro de cable (plegado repetido)
材料特性
材料(电缆)
Copolímero de poliolefina
颜色(电缆)
Negro
规格和认证
规格
UN/ECE-R 118
EN 45545
商业数据
包装尺寸
1
净重
435 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140491786
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found